配套产品
配套产品
型号: 09 45 502 0005
har-port protection cover IP65/67 trans.
har-port protection cover IP65/67 trans.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 502 0005
har-port protection cover IP65/67 trans.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie har-port
  • Tipo di accessorio Coperchio
Dettagli tecnici
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietà del materiale
  • Materiale (accessori) Plastica
  • Colori (accessori) Trasparente
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 7,55 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140060890
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467