Matching Products
Matching Products NUEVO
Tools
1
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
5
Número de parte: 09 45 453 1500
har-stop
har-stop

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Botones de paro de emergencia
infalible
Diámetro del agujero de montaje: 22.3 mm
Notes
Compare
Este artículo requiere bloques de contacto adicionales y un soporte de módulo para ser funcional. Selecciónelos en "Productos relacionados".
Número de parte: 09 45 453 1500
har-stop
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Tools
1
饰品
1
Module holder
2
Contact block
5
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Interfaces de operador
  • Serie har-stop
  • Elemento Botones de paro de emergencia
  • Especificaciones infalible
Versión
  • Diámetro del agujero de montaje 22,3 mm
Características técnicas
  • Recorrido de actuación 6 mm
  • Par de apriete 1,5 ... ‌2,2 Nm Tuerca de fijación
  • Temperatura de trabajo -30 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento -50 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
    IP69K
  • Grosor del panel 1 ... ‌7 mm
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 60947-5-1
    EN 60947-5-5
    EN ISO 13850
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NISD2.E534797
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NISD8.E534797
    UL 60947-1 NISD2.E534797
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 30,24 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85365080
  • GTIN 5713140449497
  • eCl@ss 27.371.212,00
  • ETIM EC001038
  • UNSPSC 24.0 39122221
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare