Productos combinables
Productos combinables NEW
Tools
1
Module holder
2
Contact block
6
Part Number: 09 45 453 2201
har-switch latching 2x 45°
har-switch latching 2x 45°

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Selector switches
latching 2x 45°
silver
Diameter of the mounting hole: 30.5 mm
Notes
Comparar
This item requires additional contact blocks and a module holder to be functional. Please select these under “Matching Products”.
Part Number: 09 45 453 2201
har-switch latching 2x 45°
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Tools
1
Module holder
2
Contact block
6
Detalhes do produto
Identification
  • Category Operator interfaces
  • Series har-switch
  • Element Selector switches
  • Specification latching 2x 45°
Version
  • Diameter of the mounting hole 30.5 mm
Technical characteristics
  • Actuation path 6 mm
  • Overvoltage category III (protection by low voltage)
  • Tightening torque ≤2.5 Nm Fixing nut
  • Operating temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature -50 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Thickness of the panel 1 ... ‌8 mm
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 28.76 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85365080
  • GTIN 5713140449619
  • eCl@ss 27371213 Front element for selector switches
  • ETIM EC000222
  • UNSPSC 24.0 39122221
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Portal de objetos EPLAN

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar