登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
饰品
1
Module holder
2
Contact block
6
没有可用数据
eShop
...
Operatör arayüzleri
Seçici anahtarlar
09 45 453 1200
型号: 09 45 453 1200
har-switch latching 90°
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
开关
锁定 90°
银
安装孔直径: 22.3 mm
注释
比较
Bu ögenin işlevsel olması için ek kontak blokları ve bir modül tutucusu gerekir. Lütfen bunları "Eşleşen Ürünler" altında seçin.
型号: 09 45 453 1200
har-switch latching 90°
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
1
Module holder
2
Contact block
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Operatör arayüzleri
Seri
har
-switch
Eleman
Seçici anahtarlar
Teknik özellikler
90° mandallama
Sürüm
Montaj deliğinin çapı
22,3 mm
Teknik özellikler
Çalıştırma yolu
6 mm
Aşırı gerilim kategorisi
III (düşük voltajla koruma)
Sıkma torku
1,5 ... 2,2 Nm Sabitleme somunu
İşletme sıcaklığı
-25 ... +70 °C
Depolama sıcaklığı
-40 ... +80 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
Panel kalınlığı
1 ... 7 mm
Malzeme özellikleri
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
Özellikler
EN 60947-5-1
UL / CSA
UL 60947-5-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
UL 60947-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
10
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85365080
GTIN
5713140449121
eCl@ss
27.371.213,00
ETIM
EC000222
UNSPSC 24.0
39122221
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found