配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
6
型号: 09 45 453 1202
har-switch momentary 90°
har-switch momentary 90°

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
开关
瞬时 90°
安装孔直径: 22.3 mm
注释
比较
This item requires additional contact blocks and a module holder to be functional. Please select these under “Matching Products”.
型号: 09 45 453 1202
har-switch momentary 90°
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
1
Module holder
2
Contact block
6
产品详情
Название
  • Категория Operator interfaces
  • Серия har-switch
  • Элемент Selector switches
  • Спецификация Momentary 90°
Версия
  • Диаметр монтажного отверстия 22.3 mm
Технические характеристики
  • Угол срабатывания 6 mm
  • Класс перенапряжения III (protection by low voltage)
  • Момент затяжки 1.5 ... ‌2.2 Nm Fixing nut
  • Рабочая температура -25 ... +70 °C
  • Температура хранения -40 ... +80 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
  • Толщина панели 1 ... ‌7 mm
Свойства материала
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85365080
  • GTIN 5713140449169
  • eCl@ss 27371213 Front element for selector switches
  • ETIM EC000222
  • UNSPSC 24.0 39122221
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较