配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
129
型号: 33 48 014 7827 050
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC green 5,0m
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC green 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 48 014 7827 050
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC green 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
129
产品详情
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 HARTING ix Industrial® Type A
  • Konnektor 2 RJ45
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 5 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Termineringsmetode IDC-isoleringsforskydningsterminering
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -20 ... +60 °C
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) FRNC (LSZH)
  • Farve (kabel) Grøn
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Flammehæmmende
    IEC 60754-2 Halogenfrihed
    IEC 61034 Røgtæthed
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140263871
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较