登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Блочная часть / Проход через панель
129
没有可用数据
eShop
...
Серия
HARTING ix Industrial
®
33 48 014 7825 020
型号: 33 48 014 7825 020
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC red 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 48 014 7825 020
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC red 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Блочная часть / Проход через панель
129
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
HARTING ix Industrial
®
RJ45
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
HARTING ix Industrial
®
Тип A
Соединитель 2
RJ45
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
2 m
Количество жил
8
Структура ядра
4x 2x AWG 26/7
Метод подключения
绝缘置换连接绝缘位移终端
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Предельная температура
-20 ... +60 °C
Свойства материала
Материал (кабель)
FRNC (LSZH)
Цвет (кабель)
红色
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
镍
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-3-124
IEC 60332-1 阻燃性
IEC 60754-2 无卤
IEC 61034 烟密度
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
95 g
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140263710
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found