Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
18
上売/底座
2
Part Number: 09 45 281 9001 333
ix Industrial 10B-1 jack AH (1pcs.)
ix Industrial 10B-1 jack AH (1pcs.)

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector de PCB
Horizontal
Terminação de solda
Corrente Nominal: ‌1.5 A
Contatos: 10
Liga de cobre
Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de conexão, Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado da terminação
Codificação: Tipo B
Polímero de cristal líquido (LCP)
Cinza
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Free Sample
Part Number: 09 45 281 9001 333
ix Industrial 10B-1 jack AH (1pcs.)
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
18
上殼/底座
2
Detalhes do produto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 标识 Signal
  • 原件 PCB连接器
  • 规格 水平
版本
  • 接线方式 焊接接线
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 10
  • 编码 B型
  • 包装内容 样品
技术参数
  • 额定电流 ‌ 1,5 A
  • 额定电流 3A por contato quando usado com 4 contatos (1,2,6,7)
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 传输特性 Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >500 MΩ
  • 接触电阻 ≤ 30 mΩ
  • 屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 存储温度 -30 ... +60 °C
  • 相对湿度
    95 % Sem condensação (operação)
    95 % Sem condensação (armazenamento/transporte)
  • 插入力 ≤ 25 N
  • 拔出力 ≤ 25 N
  • 插拔次数 ≥ 5.000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 测试电压U r.m.s. 0,5 kV
材料特性
  • 材料(插芯) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • 颜色(插芯) Cinza
  • 材料(屏蔽)
    Aço inox
    Sn ≥ 1 µm sobre Ni ≥ 0,2 µm Lado de conexão (blindagem)
  • 材料(插针) Liga de cobre
  • 表面(插针)
    Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de conexão
    Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado da terminação
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • ELV 状态 conformidade
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Não contido
  • REACH 附件 XIV 物质 Não contido
  • REACH SVHC 物质 Não contido
  • 加州 65 号提案物质 Não contido
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1.52 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140223141
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare