登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
18
Carcaças/Bases
2
没有可用数据
eShop
...
Série
HARTING ix Industrial®
09 45 281 9001
型号: 09 45 281 9001
ix Industrial 10B-1 jack AH (T&R550)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB连接器
水平
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: B型
液晶聚合物 (LCP)
灰色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 45 281 9001
ix Industrial 10B-1 jack AH (T&R550)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
18
Carcaças/Bases
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
HARTING ix Industrial®
Identificação
Signal
Elemento
Conector de PCB
Especificação
Horizontal
Versão
Método de terminação
Terminação de solda
Blindagem
Totalmente blindado, contatos blindados 360°
Número de Pólos
10
Codificação
Tipo B
Conteúdo da embalagem
Em um rolo
Características técnicas
Corrente Nominal
1,5 A
Corrente Nominal
3A por contato quando usado com 4 contatos (1,2,6,7)
Tensão Nominal
50 V AC
60 V DC
Características de transmissão
Cat. 6
A
Classe E
A
até 500 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Resistência de isolamento
>500 MΩ
Resistência de contato
≤ 30 mΩ
Resistência de blindagem
≤ 100 mΩ
Limitação de temperatura
-40 ... +85 °C
Temperatura de armazenamento
-30 ... +60 °C
Umidade relativa
95 % Sem condensação (operação)
95 % Sem condensação (armazenamento/transporte)
Força de inserção
≤ 25 N
Força de retirada
≤ 25 N
Ciclos de conexão
≥ 5.000
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP20
Teste a tensão U
r.m.s.
0,5 kV
Propriedades do material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Cor (inserto)
Cinza
Material (blindagem)
Aço inox
Sn ≥ 1 µm sobre Ni ≥ 0,2 µm Lado de conexão (blindagem)
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de conexão
Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado da terminação
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
550
Peso líquido
1,52 g
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140223158
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
下载
HARTING News 2020