配套产品
配套产品
Combinables
16
Tools
2
型号: 09 45 181 9009 XL
ix Industrial 10B-1 jack SL-S
ix Industrial 10B-1 jack SL-S

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 In-line jack
焊接接线
额定电流: ‌1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 9009 XL
ix Industrial 10B-1 jack SL-S
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Tools
2
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 连接器
  • Sorozat HARTING ix Industrial®
  • Azonosítás Signal
  • Elem 电缆连接器
  • Specifikáció In-line jack
Verzió
  • Lezárási mód 焊接接线
  • Árnyékolás 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • Érintkezők száma 10
  • Kódolás B型
  • Csomag tartalma 大批包装
Műszaki jellemzők
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 28/7 ... AWG 22/7
  • Vezeték külső átmérője ≤1.55 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1.5 A
  • Névleges áramerősség 配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A
  • Névleges feszültség
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Szigetelés ellenállása >500 MΩ
  • Érintkező ellenállás ≤ 30 mΩ
  • Árnyékolás ellenállása ≤ 100 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Tárolási hőmérséklet -30 ... +60 °C
  • Relatív páratartalom
    95 % 非冷凝(操作)
    95 % 非冷凝(储存/运输)
  • Benyomási erő ≤ 25 N
  • Kihúzási erő ≤ 25 N
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 5,000
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
  • Kábel átmérője 6.3 ... 7.2 mm
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0.5 kV
  • Rögzítő erő ≥80 N 锁扣
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) 聚酰胺 (PA)
  • Színes (betét) 黑色
  • Anyag (árnyékolás)
    不锈钢
    Ni ≥ 1 µm 接线侧(屏蔽罩)
    Ni ≥ 0.2 µm 接线侧(屏蔽壳)
  • Anyag (érintkezők) 铜合金
  • Felület (érintkező)
    金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端
    金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) 聚碳酸酯 (PC)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) 灰色
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok 不包含
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 16.7 g
  • Származási ország Japan
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140400115
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较