登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
7
Werkzeuge
2
没有可用数据
eShop
...
Baureihen
HARTING ix Industrial®
09 45 181 9021 XL
型号: 09 45 181 9021 XL
ix Industrial 10B-1 plug A1-I26
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 底弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 9021 XL
ix Industrial 10B-1 plug A1-I26
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
HARTING ix Industrial®
Bezeichnung
Signal
Komponente
Kabelsteckverbinder
Beschreibung
gewinkelt unten
Ausführung
Anschlussart
Schneidklemmanschluss
Schirmung
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl
10
Kodierung
Typ B
Lieferumfang
Großverpackung
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt [AWG]
AWG 28/7 ... AWG 26/7
Aderaußendurchmesser
0,95 ... 1,05 mm
Bemessungsstrom
1,5 A
Bemessungsstrom
3 A pro Kontakt bei Verwendung mit 4 Kontakten (1,2,6,7)
Bemessungsspannung
50 V AC
60 V DC
Isolationswiderstand
>500 MΩ
Durchgangswiderstand
≤ 30 mΩ
Schirmwiderstand
≤ 100 mΩ
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Lagertemperatur
-30 ... +60 °C
relative Luftfeuchte
95 % nicht kondensierend (Betrieb)
95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
Steckkraft
≤ 25 N
Ziehkraft
≤ 25 N
Steckzyklen
≥ 5.000
Schutzart nach IEC 60529
IP20
Kabeldurchmesser
5,5 ... 7,2 mm
Prüfspannung U
eff
0,5 kV
Haltekraft
≥80 N Verriegelung
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamid (PA)
Farbe Einsatz
schwarz
Werkstoff Schirmung
Edelstahl
Ni ≥ 1 µm anschlussseitig, Schirmung (case)
Ni ≥ 0,2 µm anschlussseitig, Schirmung (shell)
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Au ≥ 0,2 µm über Ni ≥ 2 µm steckseitig
Au ≥ 0,03 µm über Ni ≥ 2 µm anschlussseitig
Werkstoff Gehäuse
Polycarbonat (PC)
Farbe Gehäuse
grau
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
100
Nettogewicht
11,575 g
Ursprungsland
Japan
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140223332
eCl@ss
27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found