配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
2
型号: 09 45 181 9027 XL
ix Industrial 10B-1 plug A3-I24
ix Industrial 10B-1 plug A3-I24

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 顶弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 9027 XL
ix Industrial 10B-1 plug A3-I24
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
2
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat HARTING ix Industrial®
  • Azonosítás Signal
  • Elem Cable connector
  • Specifikáció Angled top
Verzió
  • Lezárási mód IDC insulation displacement termination
  • Árnyékolás Fully shielded, 360° shielding contact
  • Érintkezők száma 10
  • Kódolás Type B
  • Csomag tartalma Bulk packaging
Műszaki jellemzők
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 24/7
  • Vezeték külső átmérője 1.1 ... ‌1.25 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1.5 A
  • Névleges áramerősség 3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
  • Névleges feszültség
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Szigetelés ellenállása >500 MΩ
  • Érintkező ellenállás ≤ 30 mΩ
  • Árnyékolás ellenállása ≤ 100 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Tárolási hőmérséklet -30 ... +60 °C
  • Relatív páratartalom
    95 % Non-condensing (operation)
    95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Benyomási erő ≤ 25 N
  • Kihúzási erő ≤ 25 N
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 5,000
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
  • Kábel átmérője 5.5 ... 7.2 mm
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0.5 kV
  • Rögzítő erő ≥80 N locking
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Színes (betét)
    Black
    Grey
  • Anyag (árnyékolás)
    Stainless steel
    Ni ≥ 1 µm Termination side (shielding case)
    Ni ≥ 0.2 µm Termination side (shielding shell)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side
    Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polycarbonate (PC)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Grey
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 12.059 g
  • Származási ország Japan
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140223370
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较