配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
2
型号: 09 45 181 3500 XL
ix Industrial 10C-1 plug SL-S
ix Industrial 10C-1 plug SL-S

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 直式
焊接接线
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 3500 XL
ix Industrial 10C-1 plug SL-S
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Identificação Data
  • Elemento Conector do cabo
  • Especificação Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação de solda
  • Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Número de Pólos 8
  • outros contatos + 2x GND
  • Codificação Tipo C
  • Conteúdo da embalagem Embalagem a granel
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor [AWG] AWG 28/7 ... AWG 22/7
  • Diâmetro externo do fio ≤1,55 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1,5 A
  • Corrente Nominal 3A por contato quando usado com 4 contatos (1,2,6,7)
  • Tensão Nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistência de isolamento >500 MΩ
  • Resistência de contato ≤ 30 mΩ
  • Resistência de blindagem ≤ 100 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Temperatura de armazenamento -30 ... +60 °C
  • Umidade relativa
    95 % Sem condensação (operação)
    95 % Sem condensação (armazenamento/transporte)
  • Força de inserção ≤ 25 N
  • Força de retirada ≤ 25 N
  • Ciclos de conexão ≥ 5.000
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
  • Diâmetro do cabo 5,5 ... 7,2 mm
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,5 kV
  • Força de retenção ≥80 N travamento
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (blindagem)
    Aço inox
    Ni ≥ 1 µm Lado da terminação (caixa de blindagem)
    Ni ≥ 0,2 µm Lado da terminação (carcaça de blindagem)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de conexão
    Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado da terminação
  • Material (carcaça/base) Policarbonato (PC)
  • Cor (carcaça/base) Cinza
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 9,7 g
  • País de origem Japão
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140481633
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较