配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
2
型号: 09 45 181 9023 XL
ix Industrial 8B-1 plug A1-I22
ix Industrial 8B-1 plug A1-I22

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 底弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 9023 XL
ix Industrial 8B-1 plug A1-I22
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
2
产品详情
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Identification Signal
  • Element Cable connector
  • Specification Angled bottom
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 8
  • Coding Type B
  • Pack contents Bulk packaging
Technical characteristics
  • Conductor cross-section AWG 22/7
  • Wire outer diameter 1.4 ... ‌1.6 mm
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated current 3 A na kontakt w przypadku korzystania z 4 kontaktów (1,2,6,7)
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Insulation resistance >500 MΩ
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Storage temperature -30 ... +60 °C
  • Relative humidity
    95 % Non-condensing (operation)
    95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Insertion force ≤ 25 N
  • Withdrawal force ≤ 25 N
  • Mating cycles ≥ 5,000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Cable diameter 5.5 ... 7.2 mm
  • Test voltage Ur.m.s. 0.5 kV
  • Retention force ≥80 N locking
Material properties
  • Material (insert) Poliamid (PA)
  • Colour (insert)
    Czarny
    Szary
  • Material (shielding)
    Stal nierdzewna
    Ni ≥ 1 µm Strona przyłączeniowa (osłona ekranująca)
    Ni ≥ 0,2 µm Strona przyłączeniowa (powłoka ekranująca)
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts)
    Au ≥ 0,2 µm na Ni ≥ 2 µm Strona łączeniowa
    Au ≥ 0,03 µm na Ni ≥ 2 µm Strona przyłączeniowa
  • Material (hood/housing) Poliwęglan (PC)
  • Colour (hood/housing) Szary
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances
    Ołów
    Nikiel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 4.95 g
  • Country of origin Japan
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140282810
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较