配套產品
配套產品
Combinables
7
Tools
2
零件號: 09 45 181 9028 XL
ix Industrial 8B-1 plug A3-I22
ix Industrial 8B-1 plug A3-I22

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
連接器
電纜連接器 頂彎式
絕緣置換連接絕緣位移終端
額定電流: ‌1.5 A
插針: 8
銅合金
金≥ 0.2 µm/鎳Ni ≥ 2 µm 界面端, 金≥ 0.03 µm/鎳Ni ≥ 2 µm 接線端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防護等級: IP20
注解
比較
零件號: 09 45 181 9028 XL
ix Industrial 8B-1 plug A3-I22
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
7
Tools
2
產品詳情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Identificación Signal
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones En ángulo en la parte superior
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
  • Codificación Tipo B
  • Contenidos del paquete Embalaje a granel
Características técnicas
  • Sección de cable (AWG) AWG 22/7
  • Diámetro exterior de cable 1,4 ... ‌1,6 mm
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Corriente nominal 3 A por contacto cuando se utiliza con 4 contactos (1,2,6,7)
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Resistencia de aislamiento >500 MΩ
  • Resistencia de contacto ≤ 30 mΩ
  • Resistencia de blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Temperatura de almacenamiento -30 ... +60 °C
  • Humedad relativa
    95 % Sin condensación (operación)
    95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Fuerza de inserción ≤ 25 N
  • Fuerza de extracción ≤ 25 N
  • Ciclos de conexión ≥ 5.000
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Diámetro de cable 5,5 ... 7,2 mm
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 0,5 kV
  • Fuerza de retención ≥80 N Bloqueo
Propiedades del material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Color (inserto)
    Negro
    Gris
  • Material (blindaje)
    Acero inoxidable
    Ni ≥ 1 µm Lado de la terminación (carcasa de blindaje)
    Ni ≥ 0.2 µm Lado de la terminación (envoltura de blindaje)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Au ≥ 0.2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento
    Au ≥ 0.03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación
  • Material (carcasa/base) Policarbonato (PC)
  • Color (carcasa/base) Gris
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 11,948 g
  • País de origen Japón
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140282827
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

Instructions
組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較