配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
3
Accessories
1
型号: 09 45 182 3503
ix Industrial 8C-PP-3 plug SL-I22
ix Industrial 8C-PP-3 plug SL-I22

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 182 3503
ix Industrial 8C-PP-3 plug SL-I22
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
3
Accessories
1
产品详情
Название
  • Категория Соединители
  • Серия HARTING ix Industrial®
  • Название Data
  • Элемент Кабельный соединитель
  • Спецификация Прямой
Версия
  • Метод подключения Подключение смещением изоляции (IDC)
  • Экранирование Полное экранирование, 360° экранирование контакта
  • Число контактов 8
  • Кодирование Тип C
  • Тип блокировки PushPull
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,23 ... 0,36 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 24 ... AWG 22
  • Наружный диаметр провода ≤1,6 mm
  • Номинальный ток ‌ 1,5 A
  • Номинальный ток 3 А на контакт при применении с 4 контактами (1, 2, 6, 7)
  • Номинальное напряжение
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Сопротивление изоляции >500 MΩ
  • Сопротивление контактов ≤ 30 mΩ
  • Сопротивление экрана ≤ 100 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Температура хранения -30 ... +60 °C
  • Относительная влажность
    95 % Без конденсации (эксплуатация)
    95 % Без конденсации (хранение/транспортировка)
  • Усилие вставки ≤ 25 N
  • Усилие расстыковки ≤ 25 N
  • Циклы стыковки ≥ 5.000
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
  • Диаметр кабеля 6 ... 7,2 mm
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0,5 kV
  • Удерживающее усилие ≥80 N фиксация
  • Виброустойчивость
    10–500 Гц, 0,35 мм/50 м/с², 2 часа/ось
    5,72 m/s² согл. IEC 61373, категория 1, класс В
  • Ударная прочность
    30 г / 11 мс, 3 удара / ось и направление
    50 г / 30 мс, 3 удара / ось и направление согл. IEC 61373, категория 1, класс В
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Полиамид (ПА)
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (экранирование)
    Нержавеющая сталь
    Ni ≥ 1,6 мкм Сторона соединения (экранирование)
    Sn ≥ 0,9 мкм поверх Ni ≥ 0,9 мкм Сторона монтажа (экран)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    PdNi ≥ 0,64 мкм + Au ≥ 0,05 мкм поверх Ni ≥ 2,6 мкм Сторона соединения
    Sn ≥ 3 мкм поверх Ni ≥ 1,8 мкм Сторона подключения
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Поликарбонат (PC)
    Полиамид (ПА)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Черный
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Номер ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Технология Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Технология Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • PROFINET Да
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 4,466 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 82055980
  • GTIN 5713140455061
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较