配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
型号: 33 48 010 1819 200
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 20m
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 48 010 1819 200
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 HARTING ix Industrial® A型
  • 连接器2 HARTING ix Industrial® A型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍 轨道交通应用
  • 特点 电子束交联组件 752
版本
  • 电缆长度 20 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • 编码 Type A
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C indifférent
    -40 ... +80 °C enlevé
  • 电缆直径 6,4 ... 6,8 mm
  • 最小弯曲半径 6 x diamètre de câble
材料特性
  • 材料(电缆) Copolymère de polyoléfine réticulé par faisceau d'électrons Comp 752
  • 颜色(电缆) Noir
  • RoHS normes
  • ELV 状态 normes
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Non contenu
  • REACH 附件 XIV 物质 Non contenu
  • REACH SVHC 物质 Non contenu
  • 加州 65 号提案物质 Non contenu
规格和认证
  • 规格
    EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
    NFPA 130 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
    UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
    EN 50155 Résistance aux chocs et aux vibrations
    EN 60811-403 Résistance à la corrosion et à l'ozone : pour un usage en extérieur
    EN 60811-404 Résistance à l'huile
    EN 50618 Résistant aux UV
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140259720
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较