配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
6
型号: 33 48 060 6830 004
ix Type A AWG28 CAT6A PVC 0.4m
ix Type A AWG28 CAT6A PVC 0.4m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: 33 48 060 6830 004
ix Type A AWG28 CAT6A PVC 0.4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
6
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING ix Industrial®
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 HARTING ix Industrial® Typ A
  • Konektor 2 HARTING ix Industrial® Typ A
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 0,4 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 28/7
  • Způsob připojení Pájené připojení
  • Kódování Typ A
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +80 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-124
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 33,6 g
  • Země původu Vietnam
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140259751
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较