登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectori industriali / Han
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
设备端 / 面板馈通
9
没有可用数据
eShop
...
Seria
HARTING ix Industrial
®
33 48 017 1804 020
型号: 33 48 017 1804 020
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 48 017 1804 020
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
장치 측면 / 패널 관통형
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
HARTING ix Industrial
®
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
HARTING ix Industrial
®
Tip A
Terminaţie IDC
Conector 2
M12 Codificare X
Trecere prin panou pentru montaj spate
Mamă Drept
Terminaţie crimpată
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
2 m
Număr de miezuri
8
Structură miez
4x 2x AWG 26/7
Metoda de terminaţie
Terminaţie crimpată
Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
Codificare
Codificare X
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 6
A
Clasa E
A
până la 500 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitare
-40 ... +80 °C
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
Galben
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
IEC 60754-1 Fără halogeni
EN 60811-404 Rezistenţă la ulei
UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140263499
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found