饰品
1
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING ix Industrial
®
33 48 313 1409 020
型号: 33 48 313 1409 020
ix Type A OM Profinet B PVC 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
4x AWG 22/7
PVC
电缆长度: 2 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 33 48 313 1409 020
ix Type A OM Profinet B PVC 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
Connector 1
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
Connector 2
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
HARTING ix Industrial
®
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Typ A
Zatavení
Připojení typu IDC
Konektor 2
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Typ A
Zatavení
Připojení typu IDC
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
2 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
4x AWG 22/7
Počet kontaktů
10
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Mezní teplota
-30 ... +70 °C Bez pohybu
-20 ... +60 °C v pohybu
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Zelená
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
PROFINET
Ano
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140330320
eCl@ss
27.061.801,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found