饰品
1
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING ix Industrial
®
33 48 314 7409 020
型号: 33 48 314 7409 020
ix Type A OM - RJ45 Profinet B PVC 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
4x AWG 22/7
PVC
电缆长度: 2 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 33 48 314 7409 020
ix Type A OM - RJ45 Profinet B PVC 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
Steckverbinder 1
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
Steckverbinder 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
HARTING ix Industrial
®
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Typ A
umspritzt
IDC-Schneidklemmanschluss
Steckverbinder 2
HARTING DualBoot RJ45
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
2 m
Anzahl der Adern
4
Adernaufbau
4x AWG 22/7
Kontaktanzahl
10
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Grenztemperatur
-30 ... +70 °C unbewegt
-20 ... +60 °C bewegt
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
grün
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
PROFINET
ja
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140332331
eCl@ss
27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)
UNSPSC 24.0
26121609