饰品
1
没有可用数据
eShop
Rendszer kábelezés
Energia és jel
...
I/O Rendszer kábelezés
HARTING ix Industrial
®
33 48 323 2A21 005
型号: 33 48 323 2A21 005
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 48 323 2A21 005
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
Helu Signal PUR cable 10x0,14mm², grey
1. csatlakozó
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
2. csatlakozó
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
HARTING ix Industrial
®
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
B típus
Fröccsöntött
IDC vezeték-rögzítés
2. csatlakozó
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
B típus
Fröccsöntött
IDC vezeték-rögzítés
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
0,5 m
Kábel erek száma
10
Magfelépítés
5x 2x AWG 26
Érintkezők száma
10
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
1,5 A
Névleges feszültség
50 V AC
60 V DC
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +80 °C stabil
-5 ... +80 °C mozgatott
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (poliuretán)
Színes (kábel)
Szürke
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
EN 50363-10-2
IEC 61076-3-124
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
46 g
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140333222
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found