登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Wiązki kablowe i przewody luzem
Zasilanie i sygnał
...
I/O Okablowanie systemowe
HARTING ix Industrial
®
33 48 323 2A21 030
型号: 33 48 323 2A21 030
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 48 323 2A21 030
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
Helu Signal PUR cable 10x0,14mm², grey
Złącze 1
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
Złącze 2
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
HARTING ix Industrial
®
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Typ B
Zalewane
Przyłączenie IDC
Złącze 2
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Typ B
Zalewane
Przyłączenie IDC
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
3 m
Liczba rdzeni
10
Konstrukcja rdzenia
5x 2x AWG 26
Liczba kontaktów
10
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
1,5 A
Napięcie znamionowe
50 V AC
60 V DC
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +80 °C Nieprzesunięty
-5 ... +80 °C Przesunięty
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)
Szary
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
EN 50363-10-2
IEC 61076-3-124
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
196 g
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140333253
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found