配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
6
型号: 33 48 161 6A21 003
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 0.3m
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 0.3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 48 161 6A21 003
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 0.3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
6
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri HARTING ix Industrial®
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 HARTING ix Industrial® Tip B
  • Konnektör 2 HARTING ix Industrial® Tip B
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,3 m
  • Damar sayısı 10
  • Damar yapısı 10x AWG 26
  • Sonlandırma yöntemi Lehim sonlandırma
  • Kodlama Tip B
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 1,5 A
  • Çalışma Gerilimi
    50 V AC
    60 V DC
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +80 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Gri
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-3-124
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Vietnam
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140260306
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较