Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącza
Złącze kablowe Prosty
Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Prąd znamionowy: 1.5 A
Kontakty: 8 + 2x GND
Stop miedzi
PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm na Ni ≥ 2,6 µm Strona łączeniowa, Sn ≥ 3 µm na Ni ≥ 1,8 µm Strona przyłączeniowa
PushTrigger
Materiał: Poliwęglan (PC), Poliamid (PA)
Stopień ochrony: IP20