登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Tools
2
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Соединители для передачи данных
Industrial Ethernet
97 00 000 2641
型号: 97 00 000 2641
5x industrial 8C-PT-3 plug SL-I22
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushTrigger
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 97 00 000 2641
5x industrial 8C-PT-3 plug SL-I22
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Соединители
Серия
HARTING ix Industrial
®
Название
Data
Элемент
Кабельный соединитель
Спецификация
Прямой
Версия
Метод подключения
Подключение смещением изоляции (IDC)
Экранирование
完全屏蔽360°屏蔽触点
Число контактов
8
Кодирование
Тип C
Тип блокировки
PushTrigger
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.23 ... 0.36 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 24 ... AWG 22
Наружный диаметр провода
≤1.2 mm
Номинальный ток
1.5 A
Номинальный ток
配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A
Номинальное напряжение
50 V AC
60 V DC
Характеристики передачи сигналов
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Сопротивление изоляции
>500 MΩ
Сопротивление контактов
≤ 30 mΩ
Сопротивление экрана
≤ 100 mΩ
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Температура хранения
-30 ... +60 °C
Относительная влажность
95 % 非冷凝(操作)
95 % 非冷凝(储存/运输)
Усилие вставки
≤ 25 N
Усилие расстыковки
≤ 25 N
Циклы стыковки
≥ 5,000
Класс защиты согласно IEC 60529
IP20
Диаметр кабеля
6 ... 7.2 mm
Испытательное напряжение U
ср.кв.
0.5 kV
Удерживающее усилие
≥80 N 锁扣
Виброустойчивость
10-500 Hz,0.35 mm / 50 m/s²,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Ударная прочность
30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
50 g / 30 ms,每个轴3 次冲击 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
聚酰胺 (PA)
Цвет (контактная вставка)
黑色
Материал (экранирование)
不锈钢
Ni ≥ 1.6 µm 插拔面(屏蔽)
锡 ≥ 0.9 µm/镍 ≥ 0.9 µm 连接侧(屏蔽)
Материал (контакты)
铜合金
Поверхность (контакты)
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端
锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
Материал (кабельный/блочный кожух)
聚碳酸酯 (PC)
聚酰胺 (PA)
Цвет (кабельный/блочный кожух)
黑色
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Номер ECHA SCIP
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
Законопроект 65 штата Калифорния
不包含
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af 以太网 (PoE) 供电
IEEE 802.3at 以太网 (PoE+) 供电
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
PROFINET
是
Коммерческие данные
Размер упаковки
50
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85366990
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408