kann gelöscht werden
子类别
kann gelöscht werden

kann gelöscht werden

Kits de conectores de motor

发动机连接器工具套装

M5

M5

Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

Cables de señal

信号电缆

HARTING ix Industrial<sup>®</sup>

HARTING ix Industrial®

Insertos

插芯

Para condiciones ambientales adversas

用于恶劣环境条件

Han<sup>®</sup> 3 A

Han® 3 A

Para aplicaciones a prueba de explosiones

用于防爆应用

carcasas/bases para aplicaciones industriales

适用于工业用途的上壳/底座

Han<sup>®</sup> HMC

Han® HMC

Insertos

插芯

M23

M23

Cable de alimentación

供电电缆

<i>har</i>-flex<sup>®</sup>

har-flex®

Potencia 16 A ... 300 A

电源 16 A ... 300 A

Accesorios

附件

M8

M8

Elementos de codificación y guía

编码和导引元件

RJ45

RJ45

Han-Modular<sup>®</sup>

Han-Modular®

Carcasas Han<sup>®</sup> 24 HPR ampliadas

上壳 Han® 24 HPR 加大型

Junta de entrada de cable

电缆出线密封圈

M8

M8

carcasas/bases para aplicaciones industriales

适用于工业用途的上壳/底座

Elementos para montaje en panel

面板安装件

Botones de paro de emergencia

急停按钮

Terminación enchufable

可插拔连接

Han<sup>®</sup> PushPull (V14)

Han® PushPull (V14)

M23

M23

HARTING ICC

HARTING ICC

ICC 20

ICC 20

Conjuntos de cable

电缆组装

M12

M12

Han® R15

Han® R 15

M17

M17

M17

M17

preLink<sup>®</sup>

preLink®

Datos y potencia/señal

数据和电源/信号

Accesorios

附件

Accesorios

附件

Herramientas de engaste manuales

手动压接工具

Ha-VIS eCon 2000

Ha-VIS eCon 2000

Cable de carga

充电电缆

Ha-VIS eCon 3000

Ha-VIS eCon 3000

Accesorios

附件

M17

M17

6 B

6 B

Bases de enchufe

插座

Herramienta inferior

底部工具

Fibra óptica

光纤

Ha-VIS eCon 9000

Ha-VIS eCon 9000

Juegos de conectores

连接器组

Cable para transporte

运输电缆

Señal y comunicación

信号和通信

Carcasas/bases

上売/底座

Busses - E1

总线 - E1

Han<sup>®</sup> F+B

Han® F+B

Adaptador de conectores

转接口

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

以太网 (PoE) 供电

Datos y potencia/señal

数据和电源/信号

HARTING UIC

HARTING UIC

Datos y potencia/señal

数据和电源/信号

Tamaño 15

尺寸 15

Han-Compact<sup>®</sup>

Han-Compact®

Módulos ópticos

光纤模块

Terminación mezzanine

夹层连接

carcasas/bases para aplicaciones industriales

适用于工业用途的上壳/底座

Herramienta para har.bus HM de 2 mm

用于 2mm har.bus HM 的工具

M8

M8

Transmisión de datos

数据传输

HARTING PushPull (V4)

HARTING PushPull (V4)

Han<sup>®</sup> Protect

Han® Protect

Accesorios

附件

Para aplicaciones a prueba de explosiones

用于防爆应用

Insertos

插芯

Conectores de datos

数据连接器

Han<sup>®</sup> F+B

Han® F+B

Han-Smart® El conector inteligente

Han-Smart® 智能连接器

Han-Snap<sup>®</sup>

Han-Snap®

Prensas

压机

Señal hasta 10 A

最高 10 A 的信号

Juntas

密封件

Módulos neumáticos

气动模块

Módulos ópticos

光纤模块

Conjuntos de cable

电缆组装

Ha-VIS eCon 7000

Ha-VIS eCon 7000

Fibra óptica

光纤

Pasacables de potencia y señal

电源和信号面板安装

Han<sup>®</sup> HPR TrainPowerLine

Han® HPR TrainPowerLine

Insertos

插芯

HARTING ix Industrial<sup>®</sup>

HARTING ix Industrial®

Receptáculo de carga

充电盒

carcasas/bases para aplicaciones en exterior

适用于室外用途的上壳/底座

Accesorios

附件

Conjuntos de cable

电缆组装

Máquinas de ponchado de alto rendimiento

高性能压接机

Contactos

插针

M23

M23

Para aplicaciones industriales

用于工业应用

Ha-VIS eCon 3000 SPE

Ha-VIS eCon 3000 SPE

Módulos

模块

Han<sup>®</sup> HPR HPTC

Han® HPR HPTC

M5

M5

Han<sup>®</sup> HPR TrainPowerLine

Han® HPR TrainPowerLine

M12

M12

Corrientes desde 16 A

电流从 16 A 起

Accesorios

附件

Carcasas/bases

上売/底座

Han<sup>®</sup> 1A

Han® 1A

Módulos de transmisión de datos

数据传输模块

Han-Power<sup>®</sup> T

Han-Power® T

Han<sup>®</sup> HPR HPTC

Han® HPR HPTC

Han<sup>®</sup> 1A

Han® 1A

Carcasas/bases

上売/底座

Contactos

插针

M12

M12

Fibra

光纤

Polo individual Han® HPR

Han® HPR Single Pole

Accesorios

附件

Han-Modular<sup>®</sup> Flexbox

Han-Modular® Flexbox

M23

M23

Carcasas/bases

上売/底座

Tamaño 15

尺寸 15

Industrial Ethernet

Industrial Ethernet

Tornillos

螺钉

Accesorios

附件

Marcos

框架

Han-Smart<sup>®</sup>

Han-Smart®

Módulos inteligentes

智能模块

carcasas/bases para aplicaciones en exterior

适用于室外用途的上壳/底座

Cables de conexión para accionamientos ebm-papst EC

用于 ebm-papst EC 驱动器的连接电缆

M5

M5

Audio/vídeo

音频/视频

Conectores para placas de circuitos

电路板连接器

Neumático

气动

Data

Data

Han<sup>®</sup> F+B

Han® F+B

Para aplicaciones resistentes a la temperatura

用于耐高温应用

USB

USB

Marcos articulados Han-Modular<sup>®</sup>

Han-Modular®铰接框架

M23

M23

Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

D-Sub

D-Sub

Accesorios

附件

Han<sup>®</sup> ORV3 power

Han® ORV3 power

Botones

按钮

Han<sup>®</sup> HPR HPTC

Han® HPR HPTC

HARTING UIC

HARTING UIC

Carcasas/bases

上売/底座

Marco de acoplamiento

对接式框架

16 B

16 B

RJ45

RJ45

Ha-VIS eCon 4000

Ha-VIS eCon 4000

Accesorios

附件

Para alta EMC

用于高电磁兼容性

Contactos

插针

Envoltura Han-Modular® Compact de metal para un módulo

用于一个模块的 Han-Modular® Compact 金属上壳/底座

Módulo SPF

SFP 模块

HARTING UIC

HARTING UIC

Juego completo

全套

Polo individual Han® HPR

Han® HPR Single Pole

Fibra óptica

光纤

Bastidor de blindaje, bastidores de abrazadera

屏蔽框架 抓握框架

Óptico

光学

M8

M8

Señal hasta 10 A

最高 10 A 的信号

Terminación de tarjeta extensora

扩展卡连接

Han-Smart<sup>®</sup>

Han-Smart®

Insertos

插芯

Carcasas/bases

上売/底座

Cables híbridos (cobre/cobre)

混合电缆(铜/铜)

Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

Carcasa Han-Modular<sup>®</sup> ECO de plástico para un módulo

用于一个模块的 Han-Modular® ECO 塑料上壳/底座

M23

M23

7/8ʺ

7/8ʺ

Híbrido

混合

Han® R15

Han® R 15

RJ45

RJ45

Han<sup>®</sup> S

Han® S

Fibra

光纤

<i>har</i>-modular<sup>®</sup>

har-modular®

Han-Power<sup>®</sup>

Han-Power®

Módulos coaxiales

同轴电缆模块

Medición de temperatura

温度测量

7/8ʺ

7/8ʺ

Módulos

模块

Conectores de potencia y señal

电源和信号连接器

M17

M17

M17

M17

Herramientas de montaje

组装工具

Interruptores selectores

开关

Potencia 16 ... 300 A

电源 16 ... 300 A

Potencia y señal

电源和信号

Single Pair Ethernet (SPE)

Single Pair Ethernet (SPE)

Soporte de clavija

插头座

Han<sup>®</sup> Protect

Han® Protect

10 B

10 B

Marcos

框架

T1

T1

Han<sup>®</sup> F+B

Han® F+B

Industrial Ethernet

Industrial Ethernet

Módulos neumáticos

气动模块

Carcasas Han-Modular<sup>®</sup> Twin de metal para dos módulos

用于两个模块的 Han-Modular® Twin 金属上壳/底座

Automatización PROFINET

自动化 PROFINET

Terminación de placa madre a tarjeta hija

主板到子插件板连接

DIN 41612

DIN 41612

Tamaño 15

尺寸 15

Máquinas ponchadoras

压线机

M8

M8

Carcasas/bases

上売/底座

Cable de motor

电机电缆

HARTING PushPull

HARTING PushPull

Cables Ethernet de un solo par

单对以太网电缆

Terminación de cable

导线连接

Han<sup>®</sup> HPR PYD 1to1

Han® HPR PYD 1to1

Material rodante - EN 50155

铁路应用 - EN 50155

HARTING UIC 558

HARTING UIC 558

Contactos coaxiales

同轴插针

Han-Eco<sup>®</sup>

Han-Eco®

Salida de potencia de corriente continua

直流电源输出

<i>har</i>-flex<sup>®</sup>

har-flex®

Señal

信号

Han<sup>®</sup> S

Han® S

Cables híbridos (cobre/fibra óptica)

混合电缆(铜/光纤)

Herramienta superior

顶部的工具

Conjuntos de cable

电缆组装

Herramienta de reparación

维修工具

Para aplicaciones resistentes a la temperatura

用于耐高温应用

Han<sup>®</sup> 3 A

Han® 3 A

Material de montaje

组装材料

M23

M23

Han<sup>®</sup> 1A

Han® 1A

B23

B23

HARTING ix Industrial<sup>®</sup>

HARTING ix Industrial®

Accesorios

附件

Juegos de conectores

连接器组

M23

M23

Contactos

插针

Han<sup>®</sup> HPR TrainPowerLine

Han® HPR TrainPowerLine

Han<sup>®</sup> PushPull (V14)

Han® PushPull (V14)

Han® INOX

Han® INOX

Conector RJ45 - HARTING RJ Industrial®

RJ45 连接器 - HARTING RJ Industrial®

HARTING T1 Industrial

HARTING T1 Industrial

Han<sup>®</sup> S

Han® S

Suministro de potencia

电源

Han-Power<sup>®</sup> S

Han-Power® S

7/8ʺ

7/8ʺ

B23

B23

Cables de fibra óptica de vidrio

玻璃光纤电缆

Eléctrico

电气

Switch Ethernet/PROFINET en Han-Modular<sup>®</sup>

Han-Modular®中的以太网/PROFINET 交换机

M12

M12

Contactos

插针

Juegos de conectores

连接器组

<i>har</i>-bus<sup>®</sup> 64

har-bus® 64

Herramientas de pelado

剥线工具

Cables de datos

数据线

Envoltura Han® HPR HPTC para entornos difíciles al aire libre

用于恶劣室外环境的 Han® HPR HPTC 上壳/底座

Cables de alimentación

电源电缆

Han-<i>Yellock</i><sup>®</sup>

Han-Yellock®

Conectores glándula

电缆紧固件

preLink<sup>®</sup>

preLink®

Tamaño 15

尺寸 15

<i>har</i>-flex<b>i</b>c<b>o</b>n<sup>®</sup>

har-flexicon®

M17

M17

Han<sup>®</sup> F+B

Han® F+B

Base de montaje en superficie Han® HPR PYD

表面安装底座 Han® HPR PYD

Potencia y señal

电源和信号

Power

Power

carcasas/bases para aplicaciones en exterior

适用于室外用途的上壳/底座

M8

M8

Herramientas de corte

切割工具

Elementos de enclavamiento

锁扣组件

HARTING ICC

HARTING ICC

Han<sup>®</sup> Ex

Han® Ex

Contacten

插针

Aangedreven krimp-gereedschappen

电动压接工具

Han<sup>®</sup> F+B

Han® F+B

POF

POF

Adapter

适配器

Han-Modular<sup>®</sup>-dockingframes

Han-Modular® 对接式框架

M23

M23

Andere modules

其它模块

Han<sup>®</sup> ES Press-insteek-jumpers

Han® ES Press 插入式跳线

Ponsgereedschappen voor de doorvoer door het paneel

用于面板安装的冲切工具

Binnenwerken

插芯

Connector klemmenblok

端子连接器

Platte lintkabels

扁平带状电缆

AC-stroominvoer

交流电源输入

Accessoires

附件

M12

M12

Vergrendelingssystemen

锁扣系统

M12

M12

Aansluitkabels voor Dunker-EC-stations

用于 Dunker EC 驱动器的连接电缆

Dockingframe

对接式框架

SEK

SEK

Binnenwerken

插芯

M17

M17

Gebruikt voor standaardrail

用于标准导轨

Verwijdergereedschappen

拆卸工具

Han<sup>®</sup> HPR TrainPowerLine

Han® HPR TrainPowerLine

SEK

SEK

Voedings- en signaalconnectoren

电源和信号连接器

Kabelconnectoren en kabelmodules

电缆连接器和电缆组件

Han<sup>®</sup> HPR PYD

Han® HPR PYD

Meten

测量

Schuifframe

滑动框架

Systeemkabels

系统电缆

Han<sup>®</sup> HPR PYD

Han® HPR PYD

7/8

7/8

Kappen Han<sup>®</sup> 24 HPR EasyCon kort

上壳 Han® 24 HPR EasyCon 短化版

M12

M12

Sleutelschakelaars

钥匙开关

Han-Modular®-dockingframe

Han-Modular® 对接框架

HARTING T1 Industrial

HARTING T1 Industrial

Verdelingsboxen/sensor-actorboxen

配电箱/传感器制动器箱

Glasvezel Systeembekabeling

光纤 系统布线

Accessoires

附件

Automatisering

自动化

Frames

框架

M5

M5

Industrial Ethernet

Industrial Ethernet

Grijpframes

抓握框架

Binnenwerken

插芯

Maat 15

尺寸 15

HARTING ix Industrial<sup>®</sup>

HARTING ix Industrial®

Beschermingskappen

保护罩

7/8

7/8

M17

M17

Han-Power<sup>® </sup>-energieverdeler

Han-Power® Energy 分线器

HARTING UIC 558

HARTING UIC 558

Knoppen signaallamp

引导灯

Han<sup>®</sup> F+B

Han® F+B

Voeding en signaal

电源和信号

Han<sup>®</sup> HPR HPTC

Han® HPR HPTC

D-Sub

D-Sub

Kappen / behuizingen

上売/底座

Coaxmodules

同轴电缆模块

Identificatiestrips

标识条

Montage binnenwerk

插芯固定

HARTING UIC 558

HARTING UIC 558

24 B

24 B

Schaalbehuizing

底座外壳

M16

M16

M5

M5

Han® HPR met enkele pool

Han® HPR Single Pole

M17

M17

Andere modules

其它模块

Veldbus

现场总线

Frames

框架

Han<sup>®</sup> ORV3 power

Han® ORV3 power

Han<sup>®</sup> High Temp

Han® High Temp

Verdere accessoires

更多附件

Han<sup>®</sup> 24 HPR EasyCon

Han® 24 HPR EasyCon

Stromen tot 16 A

电流高达 16 A

Aansluitkabels voor Dunker-EC-stations

用于 Dunker EC 驱动器的连接电缆

Aansluitkabels voor ebm-papst-EC-stations

用于 ebm-papst EC 驱动器的连接电缆

Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x AWG 24/7
      16
    • 3x 0.34 mm²
      85
    • 4x 0.34 mm²
      158
    • 4x 2.5 mm²
      1
    • 4x AWG 22/7
      1
    • 5x 0.34 mm²
      131
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 4 mm
      49
    • 4.2 mm
      100
    • 4.5 mm
      114
    • 4.9 mm
      58
    • 5.3 mm
      53
    • 9.2 mm
      1
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • HARTING M12 T1 Industrial 直式
      16
    • M12 A编码
      175
    • RJ45 连接器
      1
    • 一体成型
      191
    • 公头 弯式
      11
    • 公头 直式
      17
    • 弯式 左
      1
    • 母头 弯式
      47
    • 母头 直式
      100
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • HARTING M12 T1 Industrial 弯式
      16
    • Han® 1A 母头
      1
    • M12 A编码
      374
    • RJ45 连接器
      1
    • 一体成型
      391
    • 公头 弯式
      60
    • 公头 直式
      204
    • 母头 弯式
      45
    • 母头 直式
      65
    • 直式
      1
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 无屏蔽
      374
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      16
    • ‌ 10 Mbit/s
      17
    • ‌ 100 Mbit/s
      17
472 products (of 98)
1/16
比较
0
排序方式
Filters
0