登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
Conectori placă la placă
...
Prin conexiune cu cablu
Conectori de cablu și montaje de cablu
09 18 006 7001
型号: 09 18 006 7001
RIBBON CABLE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 006 7001
RIBBON CABLE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Element
Cabluri groase
Specificație
Nu este asamblat
Tip cablu
铜质电缆 扁平
Versiune
Lungimea cablului
30.48 m
Număr de miezuri
6
Structură miez
AWG 28/7
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-30 ... +105 °C 未移动
-20 ... +105 °C 已移动
Impedanţă
100 Ω
Rezistenţă de izolaţie @ 20 °C
≥ 20 MΩ x km
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
灰色
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
不包含
Specificaţii şi omologări
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
516,667 g
Masă netă
11 g/m
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85444993
GTIN
5713140024182
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08