配套产品
配套产品
Combinables
56
Tools
4
饰品
1
终端模块
4
型号: 20 82 005 0002
preLink M12 plug X-coded 8-pole Cat.6A
preLink M12 plug X-coded 8-pole Cat.6A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
X编码
preLink® IDC 绝缘置换连接
插针: 8
导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
螺钉安装底座
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
Produkt wymaga dodatkowej listwy przyłączeniowej. Należy je wybrać w sekcji „Pasujące produkty”.
型号: 20 82 005 0002
preLink M12 plug X-coded 8-pole Cat.6A
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
56
Tools
4
饰品
1
终端模块
4
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria
    preLink®
    Złącza okrągłe M12
  • Element Złącze kablowe
  • Specyfikacje Prosty
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa do montażu śrubowego
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie poprzez przemieszczenie izolacji preLink® IDC
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Liczba kontaktów 8
  • Kodowanie X-kodowany
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
  • Szczegóły Blok przyłączeniowy należy zamawiać oddzielnie
  • Szczegóły Do zastosowań ethernetowych tylko do 10 Gbit
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²)
    0,1 ... 0,12 mm²
    0,22 ... 0,32 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG)
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Średnica przewodu 5 ... 9,5 mm
  • Odporność na wibracje 5,72 m/s² zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
  • Odporność na wstrząsy 5 g / 30 ms, 5 wstrząsów/oś i kierunek zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Platerowanie niklem
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • Certyfikaty DNV GL
  • PROFINET Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 0,005 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140135598
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
preLink Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Linki
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较