登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
47
Tools
3
Accessories
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
1
Terminał przyłączeniowy
4
没有可用数据
eShop
...
Seria
M12
20 82 005 1214
型号: 20 82 005 1214
preLink M12 plug-in module 4-pole Cat.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
公头
锌压铸,镀镍
插针: 4
导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
注释
比较
新
自定义降额工具
Produkt wymaga dodatkowej listwy przyłączeniowej. Należy je wybrać w sekcji „Pasujące produkty”.
型号: 20 82 005 1214
preLink M12 plug-in module 4-pole Cat.5
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
47
Tools
3
Accessories
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
1
Terminał przyłączeniowy
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
preLink®
Złącza okrągłe M12
Element
Wkład złącza
Specyfikacje
Prosty
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie poprzez przemieszczenie izolacji preLink
®
IDC
Rodzaj (męski/żeński)
Męski
Ekranowanie
Ekranowane
Liczba kontaktów
4
Kodowanie
D-kodowany
Szczegóły
Blok przyłączeniowy należy zamawiać oddzielnie
Obudowę gniazda montowaną na śrubach należy zamawiać osobno.
Szczegóły
Do zastosowań w zakresie Fast Ethernet
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,1 ... 0,12 mm²
0,22 ... 0,32 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 27 ... AWG 26
AWG 24 ... AWG 22
Charakterystyka transmisji
Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
IP67
Średnica przewodu
5 ... 9,5 mm
Odporność na wibracje
5,72 m/s² zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Odporność na wstrząsy
5 g / 30 ms, 5 wstrząsów/oś i kierunek zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Odlew ciśnieniowy cynkowy, platerowany niklem
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Certyfikaty
DNV GL
PROFINET
Tak
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
17,293 g
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140135604
eCl@ss
27.440.223,00
ETIM
EC003557
UNSPSC 24.0
39121421
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
preLink Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING Ethernet Cabling
下载
Linki
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos