登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
Terminał przyłączeniowy
4
没有可用数据
eShop
...
Seria
preLink®
20 82 007 1100
型号: 20 82 007 1100
preLink PCB jack THR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB 插座
THR
注释
比较
新
自定义降额工具
Produkt wymaga dodatkowej listwy przyłączeniowej. Należy je wybrać w sekcji „Pasujące produkty”.
型号: 20 82 007 1100
preLink PCB jack THR
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
Terminał przyłączeniowy
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
preLink®
Element
jack PCB
Specyfikacje
THR
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie poprzez przemieszczenie izolacji preLink
®
IDC
Ekranowanie
Ekranowane
Liczba kontaktów
8
Szczegóły
Blok przyłączeniowy należy zamawiać oddzielnie
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,1 ... 0,12 mm²
0,22 ... 0,32 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 27 ... AWG 26
AWG 24 ... AWG 22
Charakterystyka transmisji
Kat. 6
A
Klasa E
A
do 500 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Ilość łączeń
≥ 50
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP20
Średnica przewodu
5 ... 9,5 mm
Odporność na wibracje
5,72 m/s² zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Odporność na wstrząsy
5 g / 30 ms, 5 wstrząsów/oś i kierunek zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Tworzywo termoplastyczne
Stop miedziano-cynkowy
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Platerowanie niklem
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
EN 45545-2
Certyfikaty
DNV GL
PROFINET
Tak
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
100
Waga netto
8 g
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140224179
eCl@ss
27.440.291,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
preLink Selection Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling
下载
Linki
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos