配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
2
Módulo de terminales
4
型号: 20 82 500 0002
preLink RJ45 Keystone module angled
preLink RJ45 Keystone module angled

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母模
preLink® IDC 绝缘置换连接
尺寸: 重点版
导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 20 82 500 0002
preLink RJ45 Keystone module angled
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
2
接続モジュール
4
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie
    preLink®
    RJ45
  • Elemento Módulo hembra
  • Especificaciones Con bloque de terminación
Versión
  • Método de terminación Terminación por desplazamiento del aislante preLink® IDC
  • Tamaño Versión Keystone
  • Contenidos del paquete 24 piezas
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²)
    0,1 ... 0,12 mm²
    0,22 ... 0,32 mm²
  • Sección de cable (AWG)
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Resistencia a las vibraciones 5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes 5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones EN 45545-2
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 24
  • Peso neto 23,646 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140135741
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
preLink Selection Guide
HARTING Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Enlaces
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较