Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
2
Csatlakozó
19
Csatlakozóbetét
3
Part number: 20 82 000 0005
preLink Terminal mod AWG22/24 black 1=10
preLink Terminal mod AWG22/24 black 1=10

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Termineringsblok
4 poler, AIDA-kompatibel
Notes
Compare
Part number: 20 82 000 0005
preLink Terminal mod AWG22/24 black 1=10
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
2
Csatlakozó
19
Csatlakozóbetét
3
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier preLink®
  • Element Termineringsblok
  • Specifikation
    4 poler
    AIDA-kompatibel
Version
  • Termineringsmetode preLink® IDC-isoleringsforskydningsterminering
  • Pakkens indhold 10 stk.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,22 ... 0,32 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • Ledningens udvendige diameter 1,3 ... ‌1,6 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 10
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer 5,72 m/s² i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
  • Modstandsdygtighed over for stød 5 g/30 ms, 5 stød/akse og retning i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
Materialeegenskaber
  • Farve (indsats) Sort
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer EN 45545-2
  • Godkendelser DNV GL
  • PROFINET Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 17 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140224230
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Links
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare