Frames
1
커넥터
19
인서트
3
没有可用数据
eShop
板端连接器
面板安装
...
数据面板安装
Industrial Ethernet
20 82 000 0001
型号: 20 82 000 0001
preLink Terminal mod AWG22/24, yel. 1=10
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
端接块
8 针
注释
比较
免费样品
型号: 20 82 000 0001
preLink Terminal mod AWG22/24, yel. 1=10
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
Accessories
2
Frames
1
커넥터
19
인서트
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
preLink
®
原件
端接块
规格
8 针
特点
适用于细线和超细线的接线方式
适用于所有 PoE 版本
极快 preLink
®
接线技术
版本
接线方式
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
包装内容
10个
技术参数
导体截面积
0.22 ... 0.32 mm²
导体截面积 [AWG]
AWG 24 ... AWG 22
线芯外径
1.3 ... 1.6 mm
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 10
抗震
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
颜色(插芯)
黄
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
EN 45545-2
认证
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
17.333 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140135468
eCl@ss
27440291 连接器部件(零件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
链接
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos