Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
设备端 / 面板馈通
1
Cikkszám: 20 82 630 2008
preLink cable PN Cat.5 4p 0.8 m
preLink cable PN Cat.5 4p 0.8 m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 0.8 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 20 82 630 2008
preLink cable PN Cat.5 4p 0.8 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
设备端 / 面板馈通
1
Termékleírás
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 preLink®
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 preLink®
  • 连接器2 preLink®
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 0.8 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度
    -35 ... +70 °C 未移动
    -5 ... +50 °C 已移动
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 绿色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 59.5 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140258310
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás