Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 09 98 000 3012
quick change tool BK for HD D-Sub
quick change tool BK for HD D-Sub

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
簡易型交換ツール
シングルD-Sub高密度コンタクト用
導体断面積: 0.14 ... 0.22 mm²
ノート
Compare
部品番号: 09 98 000 3012
quick change tool BK for HD D-Sub
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
名称
  • カテゴリ 工具
  • 工具のタイプ 簡易型交換ツール
  • 工具の説明 シングルD-Sub高密度コンタクト用
  • モータの種類
    電気
    エアー
バージョン
  • ダイセット B-Crimp
  • 移動方向 並列
  • アプリケーション分野
    生産ラインの固定用途におすすめ
    年間圧着回数25,000回超
    リール状スタンプコンタクト用 (250 ... 10.000)
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.14 ... 0.22 mm²
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 5.1 kg
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 82073010
  • GTIN 5713140278646
  • eCl@ss 17,130,192.00
  • UNSPSC 24.0 23153420
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 30
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare