设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 47 444 4004
型号: 09 47 444 4004
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 47 444 4004
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, grey
连接器1
saCon RJ45 LED grey
连接器2
saCon RJ45 LED grey
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
RJ45
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
saCon RJ45 LED
Droit
Connecteur 2
saCon RJ45 LED
Droit
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Description du câble
Câblage 1:1
sans halogène
Version
Longueur de câble
3 m
Nombre de fils
8
Structure du conducteur
4x 2x AWG 26/7
Blindage
Blindé
Nombre de contacts
8
Type de verrouillage
Loquets à clip
Données techniques
Caractéristiques de transmission
Cat. 6 Classe E jusqu'à 250 MHz
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limite de température
-20 ... +60 °C indifférent
0 ... +50 °C enlevé
Indice de protection selon IEC 60529
IP20 condition de couplage
Diamètre de câble
6,2 mm
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
FRNC (LSZH)
Couleur (câble)
Gris
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60603-7 Face d'accouplement
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
116,4 g
Pays d'origine
Lettonie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140389533
eCl@ss
27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)