配套产品
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
167
型号: 09 47 444 4005
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 4m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 4m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 09 47 444 4005
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    saCon RJ45 LED
    Egyenes
  • 2. csatlakozó
    saCon RJ45 LED
    Egyenes
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása
    1:1 vezetékezés
    Halogénmentes
Verzió
  • Kábelhossz 4 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Érintkezők száma 8
  • Rögzítés típusa Bepattintható reteszek
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 6 E osztály: max. 250 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -20 ... +60 °C stabil
    ‌0 ... +50 °C mozgatott
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 6,2 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) FRNC (LSZH)
  • Színes (kábel) Szürke
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-7 Illeszkedő felület
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140389540
  • eCl@ss 27.060.308,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较