登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
167
没有可用数据
eShop
Systemverkabelung & Rohkabel
Data
...
Netzwerk Systemverkabelung
RJ45
09 47 444 4006
型号: 09 47 444 4006
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 47 444 4006
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, grey
Steckverbinder 1
saCon RJ45 LED grey
Steckverbinder 2
saCon RJ45 LED grey
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
RJ45
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
saCon RJ45 LED
gerade
Steckverbinder 2
saCon RJ45 LED
gerade
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung
Verdrahtung 1:1
halogenfrei
Ausführung
Kabellänge
5 m
Anzahl der Adern
8
Adernaufbau
4x 2x AWG 26/7
Schirmung
geschirmt
Kontaktanzahl
8
Verriegelungsart
Rastverriegelung
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Grenztemperatur
-20 ... +60 °C unbewegt
0 ... +50 °C bewegt
Schutzart nach IEC 60529
IP20 im gesteckten Zustand
Kabeldurchmesser
6,2 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
FRNC (LSZH)
Farbe Kabel
grau
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60603-7 Steckgesicht
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
1 g
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140389557
eCl@ss
27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)