配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5072
Blindstopfen M32x1,5 - Metall
Blindstopfen M32x1,5 - Metall

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
盲孔封圈
带O形圈
M32
扳手规格: 35
金属
注释
比较
型号: 19 00 000 5072
Blindstopfen M32x1,5 - Metall
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Aksesuar tipi Kör tapalar
  • Aksesuarın açıklaması O-ring ile
Teknik özellikler
  • Anahtar Boyu 35
  • Boyut M32
  • Köşeler arası genişlik 40,4 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (aksesuarlar) Metal
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 24,65 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 74122000
  • GTIN 5713140123687
  • eCl@ss 27.140.805,00
  • ETIM EC000032
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较