配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5073
Acces. Blanking Piece PG 21 with o-ring
Acces. Blanking Piece PG 21 with o-ring

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
盲孔封圈
带O形圈
Pg 21
扳手规格: 30
金属
注释
比较
型号: 09 00 000 5073
Acces. Blanking Piece PG 21 with o-ring
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Tipo de acessório Tampões cegos
  • Descrição do acessório Com O-ring
Características técnicas
  • Tamanho 30
  • Tamanho Pg 21
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Metal
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC
    Fio
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Número ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 26,575 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 74122000
  • GTIN 5713140001589
  • eCl@ss 27.140.805,00
  • ETIM EC000032
  • UNSPSC 24.0 39121431