M17
子类别
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 17x AWG 22
      8
    • 6x 0.5 mm² + 1 mm²
      8
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • M17 一体成型
      16
    • 公头 直式
      8
    • 母头 直式
      8
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 屏蔽
      9
  • 夹持范围
    Select a value Reset filter
    • 10 ... 13 mm
      3
    • 3.5 ... 6.5 mm
      3
    • 6.5 ... 10 mm
      3
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 插芯
      16
    • 插针
      18
    • 系统布线
      16
    • 连接器
      9
    • 附件
      2
  • 制造过程
    Select a value Reset filter
    • 车削针
      18
61 products (of 61)
1/3
比较
0
排序方式
Filters
0