登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Серия
D-Sub
09 64 211 7230
型号: 09 64 211 7230
розетD-Sub,15конт,С-фильтр,1000pF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 211 7230
розетD-Sub,15конт,С-фильтр,1000pF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
D-Sub
Название
Filter
Элемент
Connector
Описание контактов
Turned
Straight
Версия
Метод подключения
Solder cup termination
Тип
Female
Размер
D-Sub 2
Фильтр
C-filter 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Число контактов
15
Тип блокировки
Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Технические характеристики
Номинальный ток
7.5 A
Сопротивление изоляции
>10
9
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Уровень исполнения
2
acc. to CECC 75301-802
Циклы стыковки
≥ 250
Hot plugging
No
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Thermoplastic resin (PCT)
Plated steel
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Спецификации и допуски
Спецификации
DIN 41652
Коммерческие данные
Размер упаковки
25
Вес нетто
12.4 g
Страна изготовления
Czechia
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140074972
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found