登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Seria
D-Sub
09 64 211 7210
型号: 09 64 211 7210
15 way S Cup Female 47 Wout
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 211 7210
15 way S Cup Female 47 Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
D-Sub
Identyfikacja
Filtr
Element
Złącze
Opis kontaktu
Toczone
Prosty
Wersja
Metoda przyłączenia
Kubeczki lutownicze
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Rozmiar
D-Sub 2
Filtr
Filtr C 47 pF ±20% @ ≤100 V
Liczba kontaktów
15
Typ blokowania
Kołnierz mocujący z otworem przelotowym Ø 3,1 mm
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
7,5 A
Rezystancja izolacji
>10
9
Ω
Rezystancja styku
≤ 10 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Klasa właściwości
2
zgodnie z CECC 75301-802
Ilość łączeń
≥ 250
Hot plugging
Nie
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Żywica termoplastyczna (PCT)
Stal platerowana
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Metal szlachetny na Ni
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
DIN 41652
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
25
Waga netto
14,8 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140074958
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found