登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
...
Conectores de placa a placa de circuitos
Terminación de tarjeta extensora
09 55 256 3620 741
型号: 09 55 256 3620 741
15p ANG LP F PL1_4-40 SL_Reel_160 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 256 3620 741
15p ANG LP F PL1_4-40 SL_Reel_160 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
D-Sub
Identificación
Estándar
Elemento
Conector
Especificaciones
Low-profile
Descripción del contacto
Estampado
En ángulo
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Tipo
Hembra
Tamaño
D-Sub 2
Tipo de conexión
De placa madre a tarjeta hija
Número de contactos
15
Tipo de bloqueo
Brida de fijación con bloqueo de tornillo montado 4-40 UNC
Contenidos del paquete
160 piezas en bobina
Características técnicas
Distancia entre filas
2,84 mm
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2,76 mm
Corriente nominal
5 A
Distancia de separación
≥ 1 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 1 mm
Resistencia de aislamiento
> 5 x 10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 25 mΩ
Par de apriete
≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 30 s)
Fuerza de inserción
≤ 50 N
Fuerza de extracción
≥ 4,5 N
≤ 33 N
Nivel de desempeño
1
según CECC 75301-802
Ciclos de conexión
≥ 500
Voltaje de prueba U
r.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosor de placa de circuitos impresos
≥1,6 mm
Altura de instalación
3,6 mm
Hot plugging
No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propiedades del material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Carcasa: acero, niquelado
Color (inserto)
Negro
Material (contactos)
Aleación de cobre
Tierra: zinc fundido a presión
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
23 g
País de origen
Vietnam
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140220331
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found