登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
PCB connectors
...
Board to board connectors
Extender card connection
09 55 266 3819 741
型号: 09 55 266 3819 741
15p ANG LP M PL1_M3 SL_Reel_160 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 266 3819 741
15p ANG LP M PL1_M3 SL_Reel_160 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
D-Sub
식별
표준형
요소
커넥터
사양
Low-profile
접점 설명
스탬핑된 제품
앵글형
버전
터미네이션 방법
리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
젠더
수형
규격
D-Sub 2
연결 유형
마더보드와 도터보드 연결
컨택트핀 개수
15
잠금 유형
맞춤형 나사 잠금 포함된 고정용 플랜지 M3
패키지 내용
릴(reel) 하나당 160 개
기술적 특성
열간 간격
2.84 mm
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
2.76 mm
정격 전류
5 A
기중 거리
≥ 1 mm
연면 거리
≥ 1 mm
절연 저항
> 5 x 10
9
Ω
접점 저항
≤ 25 mΩ
조임 토크
≤0.4 Nm 잠금 나사
제한 온도
-55 ... +125 °C (30초 동안 최대 240 °C에서 리플로우 납땜 작업)리플로우 납땜 지원리플로우 납땜 지원
삽입 포스
≤ 50 N
철수 포스
≥ 4.5 N
≤ 33 N
성능 레벨
1
CECC 75301-802 규격 준수
체결 주기
≥ 500
테스트 전압 U
r.m.s.
1 kV
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 두께
≥1.6 mm
설치 높이
3.6 mm
Hot plugging
No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
자재 특성
재료 (인서트)
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
쉘: 강철, 니켈 도금
컬러 (인서트)
검정색
재료 (접점)
구리 합금
그라운드: 아연 다이캐스트
표면 (접점)
Ni 귀금속 도금
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
상세명세 및 승인
사양
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
23 g
원산지
베트남
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140219120
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found