配套产品
配套产品 新
型号: 09 64 312 7245
25 way Straight Female 3,9k SBClip4
25 way Straight Female 3,9k SBClip4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 312 7245
25 way Straight Female 3,9k SBClip4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 Conectores
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Filtro
  • 原件 Conector
  • 插针端子介绍
    Turned
    Recto
版本
  • 接线方式 Terminación de soldadura por ondas
  • 公母类型 Hembra
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 过滤器 Filtro C 3900 pF ±20% @ ≤100 V
  • 针数 25
  • PCB 固定 Con seguros de placa
  • 锁定类型 Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
Características técnicas
  • 额定电流 ‌ 7,5 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Temperatura de limitación -20 ... +125 °C
  • Nivel de desempeño
    2
    según CECC 75301-802
  • 插拔次数 ≥ 250
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica (PCT)
    Acero chapado
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Sí
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65 Sí
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
商业数据
  • 包装尺寸 25
  • 净重 22,65 g
  • 原产国 Rumanía
  • 欧洲海关关税号 85322400
  • GTIN 5713140217065
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469