登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат и кабелей
Power and signal connectors
09 55 369 6812 741
型号: 09 55 369 6812 741
25p STR MA PL2_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 369 6812 741
25p STR MA PL2_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
D-Sub
名称
標準
エレメント
コネクタ
コンタクトの説明
スタンプ
ストレート型
バージョン
結線方式
リフロー半田付け端子 (SMT)
ジェンダー
オス
サイズ
D-Sub 3
接続タイプ
マザーボード ツー ドーターカード
メザニン
コンタクト数
25
PCB固定
簡易ロック付き
ロックタイプ
ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
梱包内容
リールに140ピース
技術的特性
コンタクトピッチ(結線側)
2.76 mm
定格電流
5 A
空間距離
≥ 1 mm
沿面絶縁距離
≥ 1 mm
絶縁抵抗
> 5 x 10
9
Ω
接触抵抗
≤ 25 mΩ
締付けトルク
≤0.6 Nm メスネジロック
使用温度範囲
-55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 30秒間)
挿入力
≤ 83 N
引抜力
≥ 7.8 N
≤ 56 N
パフォーマンスレベル
2
CECC 75301-802に準拠
嵌合回数
≥ 250
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
基板厚さ
≥1.6 mm
取付時の高さ
6.35 mm
Hot plugging
いいえ
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
材質
材質 (インサート)
液晶高分子(LCP)
シェル:スチール、ニッケルメッキ
カラー(インサート)
黒
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
貴金属メッキ 下地Ni
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
仕様
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
1,950 g
原産国
ベトナム
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140070325
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05