登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
D-Sub
09 55 329 7811 741
型号: 09 55 329 7811 741
25p STR MA PL3_M3 nut_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 329 7811 741
25p STR MA PL3_M3 nut_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
Standard
Elem
Csatlakozó
Az érintkező leírása
Préselt
Egyenes
Verzió
Lezárási mód
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Fajta
Apa
Méret
D-Sub 3
Összeköttetés típusa
Alaplap a bővítőkártyához
Mezzanine
Érintkezők száma
25
Rögzítés típusa
Rögzítő karima menettel M3
Csomag tartalma
140 darab a tekercsen
Műszaki jellemzők
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2,76 mm
Névleges áramerősség
5 A
Légköztávolság
≥ 1 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 1 mm
Szigetelés ellenállása
> 5 x 10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 25 mΩ
Meghúzási nyomaték
≤0,6 Nm Anya csavaros rögzítés
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C (újrafolyatásos forrasztás során max. +240 °C 30 mp-ig)
Benyomási erő
≤ 83 N
Kihúzási erő
≥ 7,8 N
≤ 56 N
Teljesítményszint
3
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 50
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
NYÁK vastagsága
≥1,6 mm
Telepítési magasság
6,35 mm
Hot plugging
Nem
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Ház: acél, nikkel bevonatú
Színes (betét)
Fekete
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Nemesfém a nikkelen
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1.950 g
Származási ország
Vietnam
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140069930
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05