登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Zubehör
3
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Board-to-Board Steckverbinder
Extender-Card Verbindungen
09 55 466 3811 741
型号: 09 55 466 3811 741
37p ANG STD M PL1_M3 nut_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 37
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 466 3811 741
37p ANG STD M PL1_M3 nut_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Zubehör
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
D-Sub
Bezeichnung
Standard
Komponente
Steckverbinder
Kontaktbeschreibung
gestanzt
gewinkelt
Ausführung
Anschlussart
Reflowlötanschluss (SMT)
Geschlecht
Stift
Baugröße
D-Sub 4
Art der Verbindung
Motherboard to daughtercard
Kontaktanzahl
37
Verriegelungsart
Flansch mit Gewinde M3
Lieferumfang
140 Stück auf Rolle
Technische Kennwerte
Raster, anschlussseitig
2,76 mm
Bemessungsstrom
5 A
Luftstrecke
≥ 1 mm
Kriechstrecke
≥ 1 mm
Isolationswiderstand
> 5 x 10
9
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 25 mΩ
Anzugsdrehmoment
≤0,6 Nm Schraubbolzen
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 30 s)
Steckkraft
≤ 123 N
Ziehkraft
≥ 11 N
≤ 82 N
Anforderungsstufe
1
nach CECC 75301-802
Steckzyklen
≥ 500
Prüfspannung U
eff
1 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Leiterplattenstärke
≥1,6 mm
Einbauhöhe
7,3 mm
Hot plugging
nein
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Liquid-crystal polymer (LCP)
Shell: Stahl, vernickelt
Farbe Einsatz
schwarz
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Masse: Zink-Druckguss
Kontaktoberfläche
Edelmetall über Ni
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
23 g
Ursprungsland
Vietnam
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140218659
eCl@ss
27440214 D-Sub-Kupplung
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found